Publier vos produits
Oak Vista
Kährs

Oak Vista

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,
Ce parquet en chêne monolame teinté blanc brumeux de la collection Småland équilibre avec grâce les contrastes clairs et foncés du bois. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui rehausse l'aspect rustique du plancher. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK02KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakvista594643
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsSmåland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)