Publier vos produits
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board
Antifingerprint Opti Faced Board

    Antifingerprint Opti Faced Board

    Traduit par Google,

    Vous voyez toutes vos empreintes digitales ? Pas avec le revêtement spécial des designs Optimatt. Grâce à sa surface anti-traces de doigts ultra-résistante, les concepteurs de matériaux chez Kaindl ont créé une fonctionnalité particulièrement pratique.

    Finition parfaite.
    Nos surfaces anti-traces de doigts de haute qualité séduisent par leurs caractéristiques pratiques et sont disponibles en stock dans les coloris tendance du moment.

    Spécification
    • Highly resistant anti-fingerprint surface, available as OPTI FACED BOARD with direct coating in the format 2800x2070x19 mm with a high-quality MDF core board, in many trendy colors. 

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ____________________________

      • Opti Faced Board: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Opti Faced Board (OF)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.antifingerprint-optifacedboard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCTexture