Publier vos produits
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint
WORKtops - Antifingerprint

    WORKtops - Antifingerprint

    Traduit par Google,

    Plans de travail avec technologie anti-traces de doigts : faciles d’entretien et impeccables. Ces surfaces innovantes résistent aux traces de doigts, aux taches et aux rayures. Leur toucher velouté et leur élégante finition mate offrent un parfait équilibre entre style et fonctionnalité.

    Spécification
    • Matte, easy-care and innovative. WORKtops Antifingerprint resist visible fingerprints, ensuring a flawless surface at all times.

      WORKtops Anti-Fingerprint - Texture meets grain

      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops Anti-Fingerprint: 4100 x 635 mm x 38 mm with 1,5 mm ABS tape chamf. | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm | Tape 1,0 mm, 5 m
      • Surface: Optimatt (OM)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.worktops-antifingerprint
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés