Publier vos produits
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATED KEG TAPPERS

Traduit par Google,

Disponible avec un ou deux robinets en deux tailles différentes. Livré en deux options de matériaux de finition standard : bois d'ipé huilé certifié FSC et acier inoxydable texturé à revêtement en poudre gris anthracite. Les fonctionnalités clés incluent :

  • Intérieur en acier inoxydable de qualité commerciale
  • Contrôle et affichage électroniques de la température numérique
  • Les parois de deux pouces d'épaisseur offrent une isolation supérieure et minimisent les vibrations
  • Adaptateurs de fût européens disponibles
  • Réglage numérique de la température de 33 °F à 39 °F
  • 2,3 ampères, 120 V 60 Hz
  • Charnière gauche ou droite disponible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcadia-refrigerated-keg-tapper
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsArcadia Series Refrigeration
    • Date de publication2021-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine