Publier vos produits
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS

    ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS

    Traduit par Google,

    Fournit un accès pratique aux articles de stockage à froid dans la cuisine extérieure. Garde les aliments sains et frais même lorsque les températures extérieures atteignent jusqu'à 110 °F. Disponible en deux options de matériaux de finition standard : bois d'ipé huilé certifié FSC et acier inoxydable texturé à revêtement en poudre gris anthracite. Également disponible dans plus de 200 couleurs de revêtement en poudre personnalisées RAL. Les principales caractéristiques de réfrigération comprennent :

    • Intérieur en acier inoxydable de qualité commerciale
    • Refroidissement à air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition uniforme de la température
    • Compresseurs à vitesse variable pour un équilibre optimal entre efficacité énergétique et puissance de refroidissement
    • Les parois de deux pouces d'épaisseur offrent une isolation supérieure et minimisent les vibrations
    • Puissance de refroidissement sans précédent de 995 à 1985 BTU
    • Étagères coulissantes à extension complète recouvertes de vinyle
    • Contrôle numérique de la température de 3 °F à 39 °F
    • 2,3 ampères, 120 V 60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcadia-refrigerator
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsArcadia Series Refrigeration
    • Date de publication2021-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine