Publier vos produits
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS
ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS

    ARCADIA OUTDOOR WINE CHILLERS

    Traduit par Google,

    Fournit un accès pratique aux articles de stockage à froid dans la cuisine extérieure. Garde les aliments frais et frais même à des températures aussi chaudes que 110 ° F. Livré en deux options de matériaux de finition standard : bois d'ipé huilé certifié FSC et acier inoxydable texturé à revêtement en poudre gris anthracite. Également disponible dans plus de 200 couleurs de revêtement en poudre personnalisées RAL. Les fonctionnalités clés incluent :

    • Intérieur en acier inoxydable de qualité commerciale
    • Refroidissement à air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition uniforme de la température
    • Compresseurs à vitesse variable pour un équilibre optimal entre efficacité énergétique et puissance de refroidissement
    • Les parois de deux pouces d'épaisseur offrent une isolation supérieure et minimisent les vibrations
    • Puissance de refroidissement sans précédent de 995 à 1985 BTU
    • Les étagères à extension complète revêtues de vinyle glissent au-delà du
    • Contrôle numérique de la température de 3 °F à 39 °F
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcadia-wine-chiller
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsArcadia Series Refrigeration
    • Date de publication2021-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine