Publier vos produits
COOKTOPS
COOKTOPS
COOKTOPS

    COOKTOPS

    Traduit par Google,

    De puissants brûleurs en laiton coulé avec des capuchons diffuseurs en fonte émaillée rendent ces tables de cuisson dignes du nom Kalamazoo.

    • OPTIONS DE BRÛLEUR POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS BESOINS DE CUISSON - Choisissez parmi une table de cuisson double avec une paire de brûleurs de 18 000 BTU ou remplacez un brûleur par un brûleur wok à triple anneau de 20 000 BTU.
    • OPTIONS DE CONCEPTION POUR S'ADAPTER À N'IMPORTE QUEL ESPACE - Installez-le dans une découpe de maçonnerie ou associez-le à une armoire de base de la série Arcadia ou de la série Signature de 24 pouces avec acheminement interne de la conduite de gaz.
    • Créez une table de cuisson extérieure — Combinez deux ou trois tables de cuisson doubles dans une rangée pour une table de cuisson extérieure complète.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooktops
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsCooktop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine