Publier vos produits
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS
PIZZA OVENS

    PIZZA OVENS

    3.8 sur 5 étoiles3.8(15 Avis)
    Traduit par Google,

    La conception ingénieuse du four à pizza Artisan Fire reproduit l'intensité et les caractéristiques de chaleur d'un feu de bois tout en offrant toute la facilité et la commodité d'une flamme à essence. Après un préchauffage rapide, il atteint plus de 800°F et peut cuire une pizza parfaite à la napolitaine en seulement deux minutes. Il est simple à installer et peut être facilement ajouté à un espace existant.

    • CHALEUR ÉLEVÉE POUR DES PIZZAS PARFAITES — Chauffe à plus de 800 °F. Cette température élevée donne des pizzas parfaitement cuites avec une saveur incroyable en quelques minutes.
    • DOUBLE BRÛLEUR POUR UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA CUISSON - Deux brûleurs à gaz contrôlés individuellement permettent une précision de cuisson. Le brûleur supérieur dore les garnitures de pizza, tandis que le brûleur inférieur croustille la croûte.
    • CUISINE PLUS QUE JUSTE DE LA PIZZA - Optimisé pour la cuisson de pizzas parfaites, mais peut également rôtir de manière experte des viandes, du poisson, des légumes et bien plus encore.
    • PRÉCHAUFFAGE RAPIDE ; Commencez à cuisiner plus tôt – Prêt à cuisiner en seulement 20 minutes, le four à pizza Artisan Fire est pratique à utiliser et très réactif aux réglages de température.
    • Artisanat américain de la plus haute qualité – Méticuleusement fabriqué à la main à Kalamazoo, Michigan, pour des performances et une durabilité exceptionnelles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pizza-ovens
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen Appliances
    • Groupe de produitsPizza Oven
    • Date de publication2021-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine