Publier vos produits
PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192
KALDEWEI

PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192

Traduit par Google,
Grâce à ses proportions particulièrement généreuses, ses contours intérieurs doux et une forme qui se rétrécit vers le pied, PLAZA DUO est l'endroit idéal pour que deux personnes s'allongent l'une à côté de l'autre et se livrent à un bain relaxant. Disponible pour montage à gauche ou à droite.
Spécifications techniques
  • Réference unique.192
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)66.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501