Publier vos produits
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Traduit par Google,
    Modèle n°3047 : - design fluide et sensuellement moderne à la fois - confort optimal grâce au dimensionnement généreux du lavabo - forme intérieure douce et organique - la géométrie permet des robinetteries avec bec court laissant suffisamment d'espace pour le lavage avec la baignoire SILENIO et la surface de douche SCONA , ils forment une parfaite salle de bain entièrement aménagée en acier émaillé, - Les vasques SILENIO se déclinent dès maintenant avec ou sans trop-plein. - conçu par Anke Salomon
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3047
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)391
    • Profondeur (mm)634
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815