Publier vos produits
SANIFORM PLUS STAR 1600x750x400 Mod. 333
SANIFORM PLUS STAR 1600x750x400 Mod. 333
SANIFORM PLUS STAR 1600x750x400 Mod. 333
    KALDEWEI

    SANIFORM PLUS STAR 1600x750x400 Mod. 333

    Traduit par Google,
    Il existe des formes sans lesquelles le quotidien est inconcevable. Les baignoires monoplaces SANIFORM, avec leur bonde située au pied du bassin, font partie des baignoires classiques en forme de corps qui s'intègrent parfaitement dans toutes les salles de bains. Quel que soit le modèle choisi, grâce à son dossier particulièrement large et à sa forme ergonomique, vous bénéficierez toujours d'un confort optimal. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.333
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)40.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501