Publier vos produits
Cobra Conference
Källemo

Cobra Conference

Traduit par Google,
CONFÉRENCE COBRA 2002, Mattias Ljunggren Art. 132 & 133. H 88, L 49, P 59 cm. Chaise & fauteuil. Support incliné en acier chromé. Entièrement recouvert de tissu ou de cuir avec mousse à froid de 30 mm. Empilable et commutable. Peut être équipé d'un bloc-notes. Répond aux critères du label Swan. Chaise & fauteuil. Cadre en acier Angel en chrome. Rembourrage en tissu ou cuir avec mousse à froid de 30 mm. Empilable et connectable. Disponible avec une tablette écritoire. Répond aux exigences de l'écolabel Svanen.
Spécifications techniques
  • Réference unique.133
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsConcrete
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-04-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)49
  • Profondeur (mm)59
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56