Publier vos produits
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 150 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 150 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 150 x 300 mm
Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 150 x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 4200 – KWM4230, DN 150 x 300 mm

    Traduit par Google,

    Les compteurs flowIQ® 2200/3200/4200 couvrent une série de compteurs d'eau intégrés, hermétiquement scellés avec communication radio intégrée. Certains compteurs sont disponibles en 2 versions - soit avec ou sans connexion d'interface filaire à l'avant du compteur. Le flowIQ® 2200/3200/4200 est un compteur à ultrasons statique - sans aucune pièce mobile - utilisant le principe de mesure du temps de vol par ultrasons.

    La série flowIQ® 4200 est un compteur constitué d'un boîtier composite associé à un corps entièrement en acier inoxydable et équipé de brides fendues en fonte revêtues de noir. Note! Les brides en fonte ne sont pas montées en usine mais sont incluses dans l'emballage du compteur.

    Spécification
    • DN125-300 – large district water meter for reliable and accurate reading Kamstrup now offers high quality ultrasonic district meters with the option of two different dynamic range levels R250 and R630 ​​​​​​​​​(R630 is only available for Germany and China). The difference in dynamic range will be reflected in the pricelist. The 4200-series contain sizes from DN125-300 and is therefore the largest water meters in Kamstrup's product lineup.  Based on more than 30 years of experience with ultrasonic metering, flowIQ® 4200 provides suitable measurement in commercial premises and industrial environments, with pinpoint measurement precision and reliability throughout its lifetime.​​The meter comes with built-in wired interface, which supports connection to the flowIQ® Gateway, which is also able to power supply the meter. The meter is watertight, IP68-approved, and suited for mounting in pump stations or wells. The pulse option feature is only available through the Gateway. The built-in wired interface can not be reprogrammed for pulse output.​​​​​​​​​flowIQ® 4200 has four ultrasonic sensors and is powered by 2xD-cell batteries, which are replaceable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.02-E-XX-H-X-AR-X-XX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®4200 EU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord