Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR
Watts

Bottom-Entry Bimetal Thermometer - TBR

Series TBR Bottom-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a chrome steel case, Kostil polymer window, brass stem, brass amplifying movement, 1/2 in. NPT brass snap-in thermowell, and bimetal spiral spring sensing element. Available in various temperature rating scales.
Spécification
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • ½ in. NPT brass snap-in thermowell and bimetal spiral spring sensing element for convenience and accuracy
    • Designed for commercial, residential and institutional HVAC applications
    • Model features chrome steel case and ring, Kostil polymer window and brass stem and amplifying movement
    • Available in various temperature rating scales
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bimetal-Thermometer-TBR
  • Famille de produitsGauges
  • Groupe de produitsThermometers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 1.4L78611
  • Description de l'Uniclass 1.4Thermometers
  • Code Uniclass 2.0PR-50-37-88
  • Description de l'Uniclass 2.0Temperature Gauges
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Temperature gauges
  • Code de référence NBS50-37-88
  • Description de référence NBSTemperature Gauges
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Numéro OmniClass23-27 11 11
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

North America
États-Unis
Canada