Publier vos produits
MULTICAL® 603, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné
MULTICAL® 603, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné
MULTICAL® 603, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Les compteurs d'énergie thermique (calories et frigories) MULTICAL® de Kamstrup reposent sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Plusieurs décennies consacrées au développement d’une technologie à ultrasons innovante et d’une conception évolutive ont donné naissance à des compteurs de haute qualité pourvus de fonctionnalités faciles d’emploi et offrant une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est un fournisseur mondial de premier plan de compteurs intelligents d’eau et d’énergie . Chez Kamstrup, nous définissons le succès par les progrès que nous engendrons pour autrui. En créant des méthodes de travail plus efficaces, notre technologie et notre expertise de haut niveau ont constitué un vecteur de changement pour de nombreux marchés et sociétés, et ce depuis la fondation de l’entreprise au Danemark en 1946 par Olaf Kamstrup.
    Spécification
    • Le MULTICAL® 603 est un calculateur polyvalent utilisable comme compteur d'énergie calorifique, d'énergie frigorifique ou un compteur combiné de calories et de frigories avec 1 ou 2 débitmètres et 2 ou 3 capteurs de température. Il est destiné aux mesures d’énergie dans presque tous les types d’installations thermiques. De par sa conception, le MULTICAL® 603 accorde une grande importance à la flexibilité, que ce soit grâce à ses fonctions programmables ou aux modules enfichables qui garantissent une utilisation optimale dans une large gamme d’applications.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.603xxx
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsMULTICAL® 603
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)154
    • Profondeur (mm)47
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCDispositif de Conversion d’Énergie
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Numéro OmniClass23-27 15 17
    • Titre OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord