Publier vos produits
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O ceiling light

    Traduit par Google,
    Kanlux VARSO LED est une famille de plafonniers hermétiques avec source lumineuse LED intégrée. C'est un excellent choix tant pour les développements (coopératives d'habitation, hôtels) que pour les ménages individuels où une résistance accrue à l'humidité (IP54) est nécessaire. Pour éclairer des espaces particulièrement grands, nous recommandons 36W Kanlux VARSO HI avec un flux lumineux jusqu'à 3600 lm. Gardez à l'esprit que nous proposons également des luminaires Kanlux VARSO avec détecteurs de mouvement (SE).
    Spécification
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26444
    • Famille de produitsVARSO LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)49
    • Largeur (mm)327
    • Profondeur (mm)327
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers