Publier vos produits
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    Traduit par Google,
    Le Kanlux RITI est en aluminium, la structure de surface sablée est laquée mate et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une fabrication de qualité et un design moderne. Il peut être utilisé avec succès comme système d'éclairage autonome ou comme combinaison de plusieurs luminaires.
    Spécification
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.27569
    • Famille de produitsRITI
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Produits similaires