Publier vos produits
1KM - Showcase

1KM - Showcase

3.8 sur 5 étoiles3.8(10 Avis)
Traduit par Google,

1KM DISPLAY (Fanny Jiseborn & Kristofer Jonsson 2016) est une étagère flexible qui peut être utilisée comme porte-revues, casier ou table de chevet et peut être construite sur de grandes longueurs - jusqu'à 1 km si nécessaire. Placez la dernière édition de tous les magazines du monde sur le dessus et le reste de l'année dans le compartiment en dessous - soigné, attrayant et pratique. Vous pouvez utiliser 1KM DISPLAY pour meubler des bibliothèques, des bureaux, des chambres d'hôtel, des halls d'entrée, des salles à manger, etc.

1KM DISPLAY se décline en modèles muraux en chêne massif, frêne, teintes standards sur frêne, chêne ou frêne laqué blanc et coloris standards sur MDF. Un tiroir ou une alimentation électrique sont disponibles en accessoire. Le modèle mural se présente sous forme de sections complètes d'un, deux ou trois compartiments. Si vous souhaitez construire des parcours plus longs, ou au moins jusqu'à 1 km, vous pouvez utiliser des combinaisons de différentes sections de départ, intermédiaires ou finales.

Spécification
  • 1KM DISPLAY (Fanny Jiseborn & Kristofer Jonsson 2016) is a flexible shelf that can be used as a magazine holder, pigeonhole or bedside table and can be built to great lengths – up to 1km if required. Place the latest edition of all the world’s magazines on the top and the rest of the year’s in the compartment underneath – neat, attractive and practical. You can use 1KM DISPLAY to furnish libraries, offices, hotel rooms, lobbies, dining rooms etc.

    1KM DISPLAY comes in wall-mounted models in solid oak, ash, standard stains on ash, White glazed oak or ash and standard colors on MDF. A drawer or electrical power are available as an accessory. The wall-mounted model comes as complete sections of one, two or three compartments. If you want to build longer runs, or at least up to 1KM you can use combinations of different starter, middle or end sections.

Spécifications techniques
  • Réference unique.1KMxx
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produits1KM-display
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2016-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe