Karl Andersson & Söner produit et affine le système de stockage KA72 depuis 1972. Le designer Göran Malmvall était le plus jeune fils de Karl Andersson et l'apprenti de Carl Malmsten. Grâce à sa polyvalence et à l'élégance sobre de ses lignes épurées et épurées, KA72 est devenu un classique contemporain que l'on retrouve aujourd'hui aussi bien dans les maisons privées que dans les espaces publics. Ils sont fabriqués à partir d'une construction en panneaux lattés et plaqués en chêne, bouleau, frêne, cerisier ou couleurs standard. L'apparence peut être modifiée par la combinaison de portes et de côtés en verre ou en bois et d'étagères ouvertes. Si l'intention est de placer l'armoire loin d'un mur, il est nécessaire de commander un panneau arrière pour couvrir l'arrière de l'armoire. Les ferrures sont nickelées ou en laiton. Les armoires sont livrées prêtes à l'emploi avec des vis réglables dans le socle pour s'assurer qu'elles restent droites et stables. Les accessoires du KA72 sont le plateau, le plateau, le cintre, la serrure et la LED. KA72 est parfait dans le salon, la salle de conférence, la cuisine, la bibliothèque, la salle à manger, le coin café et le bureau ou le hall d'entrée et peut également être utilisé comme table d'appoint, banc TV ou vitrine, etc.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |