Publier vos produits
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture
Washer / Dryer Residential Furniture

    Washer / Dryer Residential Furniture

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Laveuse et sécheuse résidentielles

    Découvrez le lave-linge et sèche-linge combinés Revit, une solution de buanderie tout-en-un conçue pour l'efficacité et l'optimisation de l'espace. Idéal pour la vie moderne, cet appareil compact est parfait pour les appartements urbains, les petites maisons et les espaces polyvalents. En combinant ces deux fonctions en un seul modèle, le lave-linge et sèche-linge Revit élimine le besoin d'appareils séparés.

    Tailles standards
    Largeurs : 28"
    Profondeurs : 32"
    Hauteurs : 40", 56"

    • Solution parfaite pour les buanderies dans les environnements résidentiels et hôteliers
    • Conception compacte de laveuse et sécheuse tout-en-un pour une efficacité maximale de l'espace
    • Conçu pour l'efficacité énergétique avec des options de cycle réglables
    • Les fonctionnalités intelligentes intégrées permettent la surveillance et le contrôle à distance


    Conçu pour la précision, le lave-linge séchant offre plusieurs cycles de lavage et options de séchage, répondant aux différents besoins d'entretien des tissus. Sa technologie écoénergétique garantit une consommation minimale d'eau et d'électricité, conformément aux pratiques de construction durable. Son design élégant et son fonctionnement silencieux en font un appareil idéal pour les espaces ouverts, améliorant ainsi sa fonctionnalité et son esthétique. Architectes et designers apprécieront sa compatibilité avec les familles Revit, facilitant ainsi l'intégration aux projets BIM et garantissant une planification et une visualisation détaillées. Pour utiliser cette famille, ouvrez l'application Fetch et cliquez sur le modèle pour l'insérer dans votre projet. En cours de construction, vous avez la possibilité d'ajouter un piédestal de 40 cm pour surélever l'appareil à un niveau de travail confortable. Vous pouvez également basculer entre les options de sèche-linge et de lave-linge. Dans la section Dimensions, vous pouvez cocher les dimensions personnalisées pour saisir la largeur, la profondeur et la hauteur souhaitées.
    Spécification
    • Construction:
      • High-grade stainless steel drum ensures durability and longevity
      • Robust outer body with powder-coated finish for scratch and rust resistance
      • Compact design optimized for space-saving in residential and commercial settings
      • Optional 16" pedestal allows you to store laundry accessories
      • Dimensions: 28" Width x 32" Depth x 40" Height
      • Choose between a washer or dryer unit
      Sustainability:
      • Energy Star certified for reduced energy consumption
      • Eco-friendly wash cycles designed to conserve water
      • Recyclable components to minimize environmental impact
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Appliance_Washer_Dryer_PCS
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsCollege Student Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)28
    • Profondeur (pouces)32
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Laundry Appliances