Publier vos produits
MRS BILL - Storage

MRS BILL - Storage

Traduit par Google,

Mrs Bill (Mick Born 2009) est l'armoire aux angles « retournés » distinctifs sur la porte, une solution intelligente aussi bien à la maison que dans la salle de conférence, la réception, le bureau, etc. Mick Born a eu l'idée de -le coin supérieur alors qu'il était assis en train de jouer avec le papier dans son bloc-notes.

L'armoire elle-même est une construction en panneaux lattés, plaquée en chêne, bouleau ou couleurs standard. Si l'intention est de placer l'armoire loin d'un mur, il est nécessaire de commander un panneau arrière pour couvrir l'arrière de l'armoire. Les armoires sont livrées prêtes à l'emploi avec des vis réglables dans le socle pour s'assurer qu'elles restent droites et stables. Mrs Bill est également disponible en tant que banc multimédia mesurant 1192 mm ou 1620 mm de long par 300 mm de haut et 480 mm de profondeur. Le banc multimédia a trois trous de câble de 55 mm à l'arrière. Un tiroir est disponible en option. Le banc multimédia Mrs Bill est disponible dans des couleurs standard.

Spécification
  • The cabinet itself is a blockboard construction, veneered in oak, birch or standard colors. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the plinth to ensure they stand straight and steady. Mrs Bill is also available as a media bench measuring 1192 mm or 1620 mm long by 300 mm high and 480 mm deep. The media bench has three 55 mm cable holes in the back. A drawer is available as an optional extra. Mrs Bill media bench comes in standard colors.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIxxx
  • Famille de produitsMrsBill
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe