Un défi avec lequel nous avons lutté pendant des années est de fabriquer une table indestructible avec une sensation de bois. Lorsque Joel Karlsson a présenté son idée avec un plateau de table durable qui, grâce à un design en trompette, rencontre les pieds en bois massif, nous étions proches de la solution. Après de nombreux tests de différents matériaux pour le plateau de table, le résultat est devenu la table Buff (Joel Karlsson, Krook&Tjäder Design, 2012) – plateau HI-MACS® sur pieds en bois massif. HI-MACS est un matériau à base minérale hautement durable avec une surface non poreuse.
Les rayures peuvent être éliminées en polissant la surface avec un détergent de polissage ou en utilisant un tampon Scotch Brite pour polir la zone endommagée avec un mouvement circulaire régulier. Buff est livré avec un plateau dans un choix de blanc alpin, crème nougat, beige Babylone, brun caramel sur des pieds en frêne massif, bouleau ou chêne. Hauteur 400, 500, 600 ou 720 mm et plusieurs tailles. Buff est idéal partout où vous souhaitez une sensation de bois véritable dans des environnements où les meubles doivent faire face à l'usure. Vous pouvez meubler avec Buff dans les cafés, les cafés, les cuisines ou au bureau, etc.