Publier vos produits
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley

    Colo Chair - Trolley

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Colo Chair (2022) tire son nom de la ville de Cologne, qui abrite le studio de design à l'origine de ce produit. Karl Andersson & Söner souhaitaient une chaise qui offrait un bon confort d'assise, avec et sans assise rembourrée, et qui associait une sensation élevée de bois naturel à des lignes élégantes et à un design innovant qui la rendait à la fois polyvalente et associable. Le résultat a été la chaise pliante Colo - la solution parfaite non seulement lorsque des arrangements de sièges flexibles sont nécessaires, mais aussi pour des installations plus permanentes dans les salles à manger, les cafés, les restaurants, les cantines et les salles de conférence. Et, d'ailleurs, à la maison aussi, comme une chaise supplémentaire qui peut être accrochée au mur, prête à l'emploi en cas de besoin.
    Spécification
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.colochair-ccv1
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsColo Chair
    • Date de publication2022-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1015
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)