Publier vos produits
COLLAR Display

COLLAR Display

Traduit par Google,

Collar (Louise Hederström 2011), est un nouvel angle sur le stockage des magazines et des brochures. Plus il y a de sections affichées, plus la forme asymétrique est accentuée. Le concept « cut-away » est idéal pour présenter des livres, des magazines et des brochures de différentes formes et tailles. Le design, inspiré d'une feuille de papier pliée, a une expression graphique distincte. Le collier est disponible dans les tailles 1029x355 mm (vertical avec trois sections séparées) et 316x1128 mm (horizontal avec cinq séparateurs réglables qui peuvent être utilisés pour créer jusqu'à quatre sections séparées). Les deux modèles dépassent de 107 mm du mur, où le panneau est suspendu à une bande de suspension métallique. Le collier est disponible en chêne, bouleau, frêne, couleurs standard, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc.

Spécification
  • Collar (Louise Hederström 2011), is a new angle on magazine and brochure storage. The more sections that are displayed, the more the asymmetric form is emphasised. The “cut-away” concept is ideal for displaying books, magazines and brochures in different shapes and sizes. The design, inspired by a sheet of folded paper, has a distinctly graphical expression. Collar comes in sizes of 1029x355 mm (vertical with three separate sections) and 316x1128 mm (horizontal with five adjustable dividers that can be used to create up to four separate sections). Both models project 107 mm from the wall, where the panel hangs on a metal suspension strip. Collar is available in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Spécifications techniques
  • Réference unique.COTxxx
  • Famille de produitsCollar
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe