Publier vos produits
CUBEBRICK - Storage 360x720x240

CUBEBRICK - Storage 360x720x240

Traduit par Google,

L'idée de base derrière l'étagère murale Cubebrick (Roger Persson 2018) a été de créer un cadre en forme de cube qui n'utilise qu'une quantité minimale de matériaux. L'étagère est accrochée au mur à l'aide de la ferrure de suspension spéciale en acier inoxydable fournie. Une étagère en bois est incluse en standard, mais les clients ont également la possibilité de choisir une étagère en verre. De plus, il y a bien sûr une sélection généreuse d'accessoires : dos en bois, panneau supérieur en bois ou en verre, éclairage LED dimmable, côtés en verre et portes en verre.

Cubebrick fonctionne aussi bien seul qu'en groupe avec plusieurs de ses frères et sœurs. L'intention est que le nombre limité de composants du système modulaire Cubebrick inspirera les utilisateurs à créer des solutions d'étagères de toutes sortes de formes, de tailles et d'expressions différentes. Cubebrick est idéal pour stocker et exposer de la verrerie, des assiettes, divers types d'ornements, des bouteilles, des livres et bien plus encore. La charge maximale par module est de 10 kilos.
Cubebrick est disponible en trois hauteurs, deux profondeurs et trois longueurs. Le bois est en frêne massif, teintes standard sur frêne et frêne émaillé blanc. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les autres finitions.
Les modules d'étagères de 240 mm de hauteur et 180 mm de profondeur sont disponibles en deux longueurs : 540 mm et 720 mm. Une étagère en bois est incluse en standard, mais il est également possible de choisir une étagère en verre. Accessoires : dossier en bois, panneau supérieur en bois ou en verre et éclairage LED dimmable.
Les modules d'étagères de 360 mm de hauteur et 240 mm de profondeur sont disponibles en trois longueurs : 360, 540 et 720 mm. Une étagère en bois est incluse en standard, mais il est également possible de choisir une étagère en verre.

Spécification
  • Cubebrick comes in three heights, two depths and three lengths. The wood is solid ash, standard stains on ash and white glazed ash. Please enquire for details of other finishes.
    Shelf modules 240 mm high and 180 mm deep are available in two lengths: 540 mm and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf. Accessories: wooden back, wooden or glass top panel and dimmable LED lighting.
    Shelf modules 360 mm high and 240 mm deep are available in three lengths: 360, 540 and 720 mm. A wooden shelf is included as standard, but there is also the option of choosing a glass shelf.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cubebrick-cb_734
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsCubebrick
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS