Publier vos produits
FRONT - Display Ledge

FRONT - Display Ledge

Traduit par Google,

Le rebord d'affichage avant (Skala Design 2004) est destiné au montage mural et est disponible en longueurs de 250, 500, 1000, 1500 et 2000 mm. Le rebord pour affichage droit (vertical) est disponible en versions de 54 mm et 98 mm de profondeur ; le rebord pour l'affichage incliné a une profondeur de 54 mm. Le rebord avant est disponible en chêne massif, bouleau, couleurs standard, teintures standard sur chêne et chêne émaillé blanc. Le verre clair trempé en hauteur 32 mm (pas pour rebord incliné), 150 mm (=A5) et 230 mm (=A4) est livré en standard. Verre plexi tailles sur mesure d'autres types de bois, couleurs et traitement de surface sont disponibles sur demande. Séparateurs en bois massif qui s'emboîtent sur les façades en verre pour diviser chaque étagère en compartiments comme accessoires. Les rebords sont utilisés pour afficher des magazines, des dépliants, des affiches, des photos.

Spécification
  • Front display ledge (Skala Design 2004), is for wall-mounting and comes in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm. The ledge for straight (vertical) display comes in 54 mm and 98 mm deep versions; the ledge for sloping display is 54 mm deep. Front ledge comes in solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 32 mm (not for sloping ledge), 150 mm (=A5) and 230 mm (=A4) comes as standard. Plexi glass made-to-measure sizes other types of wood, colors and surface treatment are available on request. Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments as accessories. Ledges are used for display magazines, leaflets, posters, photos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FR1-2-3xx
  • Famille de produitsFront
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe