Publier vos produits
FRONT - Display Board

FRONT - Display Board

Traduit par Google,

Le panneau avant (Skala Design 2007) est un panneau mural à utiliser comme support pour une enseigne ou pour afficher des messages et les changer rapidement et facilement. Les panneaux d'affichage avant sont disponibles aux formats A4 et A3 portrait et paysage, fixés directement au mur. Le rebord et le verre sont légèrement plus fins que dans le reste de la gamme Front. Alternativement, un certain nombre de format paysage et portrait A4 qui est monté sur un panneau de bois.

Au dos se trouve une poignée qui facilite le changement de document. Panneau d'affichage pour affiche au format 700 × 500 ou 1000 × 700 mm. Le panneau et le panneau d'affichage sont montés sur le mur avec une bande de suspension en métal. Rebord en bois massif et dossier en MDF plaqué chêne, bouleau, coloris standards, teintes standards sur chêne ou chêne laqué blanc. Finition vernis transparent. Verre clair trempé en standard et verre plexi sur demande. Tailles spéciales et autres finitions sur demande.

Spécification
  • Front board (Skala Design 2007) is a wall-mounted board for use as the backing for a sign or for displaying messages and changing them quickly and easily. Front display boards are available in A4 and A3 portrait and landscape formats, secured directly to the wall. The ledge and glass are slightly thinner than in the rest of the Front range. Alternatively, a number of landscape and portrait A4 which is mounted on a wood panel.

    On the back there is a handle which makes it easy to change document. Billboard for poster-size 700 × 500 or 1000 × 700mm. Panel and billboard is mounted on the wall with a metal suspension strip. Ledge in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass as standard and plexi glass upon request. Special sizes and other finishes upon request.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FR5-6-7xx
  • Famille de produitsFront
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit