Publier vos produits
FRONT - Display Free standing

FRONT - Display Free standing

Traduit par Google,

La façade autoportante (Skala Design 2006) se décline en trois combinaisons différentes. 1. Sans rebords avec dos en Bulletin Board 2204 ou tableau blanc magnétique incl. aimants. 2. Comme étagère à magazines avec rebords droits ou inclinés des deux côtés du dos. 3. Une combinaison de rebords droits ou inclinés et de dos en bois, Bulletin Board 2204 ou tableau blanc magnétique avec aimants. Verre clair trempé de hauteur 150 (=A5) et 230 (=A4) mm en standard.

Verre plexi sur demande. La base et les rebords sont en bois massif de chêne, bouleau, couleurs standard, teintes standard sur chêne et chêne émaillé blanc. Finition vernis transparent. Tailles spéciales et autres finitions sur demande. Accessoires tels que roulettes invisibles, aimants supplémentaires pour tableau blanc, séparateurs en bois massif qui s'emboîtent sur les façades en verre pour diviser chaque étagère en compartiments.

Spécification
  • Front freestanding (Skala Design 2006), comes in three different combinations. 1. Without ledges with back in Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard incl. magnets. 2. As magazine shelf with straight or slope ledges on both sides of back. 3. A combination of straight or sloping ledges and back in wood, Bulletin Board 2204 or magnetic whiteboard included magnets. Tempered clear glass in height 150 (=A5) and 230 (=A4) mm as standard.

    Plexi glass upon request. Base and ledges are in solid wood of oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Special sizes and other finishes upon request. Accessories as invisible castors, extra magnets for whiteboard, dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FRE-Dxxx
  • Famille de produitsFront
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe