Publier vos produits
FRONT - Display Panel

FRONT - Display Panel

Traduit par Google,

Le panneau avant (Skala Design 2005) est un porte-revues, un porte-brochures, un miroir, un écritoire et un tableau d'affichage - ou une combinaison de toutes ces fonctions. Vous pouvez choisir le dos du rebord droit ou incliné, tableau blanc magnétique inclus des aimants, Bulletin Board 2204, recouvert de n'importe quelle couleur de tissu Europost de Gabriel et miroir. Les dimensions standard sont les hauteurs 800, 1140, 1550 mm et les largeurs 250, 500, 1000 mm.

Tailles spéciales et autres finitions sur demande. Il est fixé au mur à l'aide d'un rail métallique. Les rebords en bois massif et le dos en MDF plaqué en chêne, bouleau, couleurs standard, teintes standard sur chêne et chêne émaillé blanc. Finition vernis transparent. Verre clair trempé en hauteur 32, 150 (=A5) ou 230 (=A4) mm en standard et plexiglas sur demande. Au lieu de verre pour tableau blanc magnétique et tableau d'affichage, vous pouvez choisir une extrémité en bois de 15 mm. Accessoires : séparateurs en bois massif qui s'emboîtent sur les façades en verre pour diviser chaque étagère en compartiments.

Spécification
  • Front panel (Skala Design 2005), is a magazine rack, a brochure stand, a mirror, a writing and noticeboard – or a combination of all these functions. You can choose the back of straight or sloping ledge, magnetic whiteboard included some magnets, Bulletin Board 2204, covered in any color of fabric Europost from Gabriel and mirror. Standard dimensions are heights 800, 1140, 1550 mm and widths 250, 500, 1000 mm.

    Special sizes and ther finishes upon request. It is secured to the wall using a metal rail. The ledges in solid wood and back in MDF of veneer in oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass in height 32, 150 (=A5) or 230 (=A4) mm as standard and plexiglass upon request. Instead of glass for magnetic whiteboard and notice board you can choose of 15 mm wood end. Accessories: Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FRT-B-K-G-S-Wxxx
  • Famille de produitsFront
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe