Publier vos produits
KNOB- Coat rack

KNOB- Coat rack

Traduit par Google,

Knob (Patrik Hansson 2010), est un porte-manteau en bois massif tourné avec goût, équipé d'un anneau en caoutchouc pour s'assurer que tout ce que vous accrochez reste bien en place. Knob fonctionne à la fois seul et regroupé, soit en rangées verticales ou horizontales, soit dans d'autres constellations. Le bouton est disponible en noir ou blanc en packs de quatre. En complément, il y a aussi un miroir, une patère avec deux cintres et un porte-manteau, le tout en métal noir ou blanc.

Avec ces accessoires, Knob offre une excellente alternative partout où l'espace est limité - pour accrocher des vêtements, des vestes, des colliers, des sacs, des serviettes, etc. au bureau et à la maison dans le hall, la chambre ou les toilettes. Le bouton peut également être utilisé comme arrêt de porte.

Spécification
  • Knob (Patrik Hansson 2010), is an exquisitely turned coat hook in solid wood, fitted with a rubber ring to make sure that anything you hang up stays securely in place. Knob works both on its own and grouped together, either in vertical or horizontal rows, or in other constellations. Knob is available in black or white in packs of four. As a complement there is also a mirror, a coat hook with two hangers, and a coat-hanger, all in black or white metal.

    With these accessories Knob provides an excellent alternative wherever space is limited – to hang up clothes, jackets, necklaces, bags, towels, etc. in the office and at home in the hall, the bedroom or the toilet. Knob can also be used as a door-stop.

Spécifications techniques
  • Réference unique.KN1
  • Famille de produitsKnob
  • Groupe de produitsCoat Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)46
  • Largeur (mm)46
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)0.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe