Publier vos produits
LOCUS - Round Pillar table D500

LOCUS - Round Pillar table D500

Traduit par Google,

Il n'est pas courant de trouver un guéridon entièrement en bois, surtout lorsqu'il s'agit d'un espace public où la stabilité et la durabilité sont des qualités essentielles. Le guéridon Locus (Roger Persson 2017) est né d'une expérience avec des produits similaires en métal dont le designer a transféré les propriétés formatrices à un guéridon entièrement en bois. La table est parfaite pour être combinée dans des environnements qui nécessitent des tables basses, de salle à manger et de bar du même style.

Spécification
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LC3-50
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsLocus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables