Level (Lina Nordqvist 2012) est la bibliothèque qui se compose d'un certain nombre de tiges irrégulièrement espacées qui supportent plusieurs étagères à différentes hauteurs. Lina s'est inspirée des échafaudages des constructeurs et de l'aspect distinctif de l'architecture des immeubles d'habitation. La distance entre les étagères est adaptée aux différentes tailles de livres de poche, de livres reliés et de magazines qui peuvent être placés entre les tiges.
La bibliothèque est disponible en deux hauteurs et trois largeurs. Il est fini dans des couleurs standard et des taches standard sur le frêne. La bibliothèque est livrée prête à l'emploi avec des vis réglables dans les pieds pour s'assurer qu'elles restent droites et stables. Utilisez Level comme séparateur de pièce ou placez-le contre un mur dans le salon et la cuisine à la maison, au bureau ou à la bibliothèque, etc.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |