Publier vos produits
MILO -SHOWCASE

MILO -SHOWCASE

Traduit par Google,
Le siège rond du tabouret de bar Milo (2020) est parfaitement symétrique, ce qui facilite le placement du tabouret dans n'importe quel environnement et garantit que Milo est invitant et entièrement fonctionnel sous tous les angles. Les proportions de l'assise et le fait qu'elle soit façonnée en bois massif permettent d'intégrer une ferrure cachée pour une fonction pivotante et un dossier. Le repose-pieds de style grille ajoute non seulement une dimension supplémentaire de confort grâce à la flexibilité qu'il offre en termes de manière et d'endroit où les utilisateurs choisissent de reposer leurs pieds, mais il contribue également à la stabilité et à la durabilité de la construction et donne au tabouret son propre personnalité unique.
Spécification
  • Milo is manufactured in solid oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. The footrest has a stainless steel footrest protector and felt floor protectors. Accessories to the stool are: The seat with a fabric or leather cover. The gridy-style footrest comes in a stainless steel finish or lacquered in black or white as standard. The swivel function up to 130 kilos. In the event of future renovation requirements, wooden or covered seats, backrest and underframe can all be simply changed. Milo is a stable, sturdy, hard-working solid wooden bar stool. If you need a truly durable bar stool to partner 900 mm or 1050 mm high tables, Milo is the perfect choice.
Spécifications techniques
  • Réference unique.milo-showcase
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsMilo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe