Publier vos produits
PART - Showcase

PART - Showcase

4.3 sur 5 étoiles4.3(78 Avis)
Traduit par Google,

L'étagère partielle (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) doit ses origines à un exercice d'esquisse géométrique. L'objectif était de créer des motifs décoratifs en utilisant seulement quelques formes et composants de base pour créer une variété d'expressions dans des combinaisons d'étagères pour différents usages et paramètres. Le concept modulaire garantit que Part fonctionne aussi bien en tant qu'unité autonome que lorsqu'elle couvre un mur entier, voire une pièce complète.

La pièce est disponible en tant qu'unité droite et gauche. Il est disponible en chêne ou frêne massif, en teintes standard sur frêne et en chêne ou frêne émaillé blanc. L'étagère aux couleurs standard est en MDF. La partie peut être utilisée comme étagère ouverte ou complétée par un rebord en bois de 30 mm de haut ou une façade en verre de 180 mm. La profondeur totale de l'étagère est de 120 mm ; la profondeur à l'intérieur du rebord en bois ou de la façade en verre est de 100 mm. La pièce est ancrée au mur avec des vis.

Part est une solution idéale non seulement dans les aires de repos et de réunion des bureaux, mais aussi dans les salles d'attente des hôpitaux, des banques, etc. Part s'intègre également bien dans les environnements domestiques, comme complément discret au mobilier de salon ou comme un accent coloré de attention dans les chambres d'enfants et les tanières d'adolescents. La partie peut être utilisée pour stocker et afficher des livres, des magazines, des objets de décoration, etc.

Spécification
  • Part is available as a right- and left-hand unit. It is available in solid oak or ash, in standard stains on ash and in white-glazed oak or ash. The shelf in standard colours is made of MDF. Part can be used as open shelving or complemented with a 30 mm high wooden ledge or a 180 mm glass front. The total depth of the shelf is 120 mm; the depth inside the wooden ledge or glass front is 100 mm. Part is anchored to the wall with screws.

    Part is an ideal solution not only in rest areas and meeting areas in offices, but also in waiting rooms in hospitals, banks, etc. Part also blends well into domestic environments, as a discreetly designed complement to living room furnishings or a colourful focus of attention in children’s rooms and teenage dens. Part can be used to store and display books, magazines, decorative items, etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.part-showcase
  • Famille de produitsDisplay
  • Groupe de produitsPart
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)385
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS