Publier vos produits
ponoq - Coat rack

ponoq - Coat rack

Traduit par Google,

Le modèle mural de porte-manteau ponoq (Nils Gulin 2009) est disponible en cinq longueurs et en couleurs blanc et noir. En utilisation, ponoq dépasse de 50 mm du mur : replié, il ne fait que 16 mm.

Le cintre ponoq est idéal partout où vous avez besoin de suspendre des vêtements : dans un hall, derrière la porte d'une chambre, dans un bureau ou une chambre d'hôtel, dans des salles de conférence, des couloirs, des auditoriums, des cuisines, des débarras, des salles à manger, des cinémas, des restaurants ou même en plein air.

Spécification
  • ponoq coat rack (Nils Gulin 2009)  wall model comes in five lengths and in colors white and black. When in use, ponoq projects 50 mm from the wall: folded up, it is a mere 16 mm. 

    ponoq coat hanger is ideal wherever you need to hang clothes - in a hall, behind a bedroom door, in an office or hotel room, in conference rooms, corridors, auditoriums, kitchens, store-rooms, lunch rooms, cinemas, restaurants or even outdoors.

Spécifications techniques
  • Réference unique.POxxx
  • Famille de produitsponoq
  • Groupe de produitsCoat Rack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56