Publier vos produits
RIDÅ - Display

RIDÅ - Display

Traduit par Google,

Ridå (Joel Karlsson 2010) est un porte-revues, un porte-brochures, un miroir, un tableau d'écriture – ou une combinaison de toutes ces fonctions. Ridå contribue à créer une sensation de confort avec ses poches en feutre pressé – gris clair ou anthracite – qui aident à absorber et réduire les bruits de fond. Les magazines ou brochures apparaissent derrière les panneaux textiles comme des visages derrière un rideau.

Spécification
  • Ridå is available in oak, birch, standard colors, standard stains and white glazed oak. Choose a wooden back panel, felt pockets in light grey or anthracite, mirror, whiteboard or a noticeboard covered in Comfort fabric from supplier Gabriel as special option. All back panels are magnetic. Ridå for wall mounting comes in heights of 742 mm and 1451 mm and in widths of 371 mm and 742 mm. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIxxx
  • Famille de produitsRidå
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe