Publier vos produits
Sander Bar

Sander Bar

Traduit par Google,

Sander Bar (design Roger Persson, 2025) est une évolution des fauteuils Sander. Sander évoque l'histoire de Karl Andersson & Söner. Dans les années 1950, Svensk Fur était produit, inspiré du modèle allemand Bierstube. Robustes, ils mettent l'accent sur le bois, principalement le pin. Avec son dossier incurvé en placage, son assise rembourrée et sa forme souple, Sander Bar est une variante moderne du fauteuil de salon sportif, offrant un excellent confort d'assise et une expression formelle unique.

Ce tabouret de bar élégant et léger, à l'aspect boisé, convient parfaitement aux comptoirs de bar et aux tables hautes pour des moments conviviaux, aussi bien à la maison que dans les espaces publics. Les chaises et fauteuils de la gamme Sander s'intègrent parfaitement dans un même intérieur.

Spécification
  • Sander Bar is available in seat heights of 650 and 750 mm with upholstered seat and uncovered or upholstered back. By installing an upholstered back tray, comfort is further increased. Base legs in solid wood with felt feet. The footrest is equipped with a milled stainless steel cover.

    The wood types are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The chair's seat and back can be upholstered in fabric, artificial leather or leather as desired. Fabrics should generally be somewhat stretchy. Striped and checkered patterns should be avoided.

    Sander Bar is delivered assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sander-bar
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSander Bar
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2025-09-05
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating

Disponibilité de la région

L'Europe