Publier vos produits
SLOPE - Display

SLOPE - Display

Traduit par Google,

Slope (Skala Design 2013), une étagère sur laquelle vous pouvez combiner du matériel informatif et des magazines de hauteur, largeur et épaisseur variables. Les étagères de Slope se penchent vers l'arrière, ce qui vous permet d'afficher des matériaux fins et épais de différentes hauteurs sans qu'ils ne se replient ou ne tombent vers l'avant. Slope est disponible en quatre hauteurs et quatre largeurs, soit uniquement avec des étagères inclinées, soit combinées avec un tableau blanc magnétique ou un tableau d'affichage recouvert de Bulletin Board en gris anthracite (numéro de couleur 2209) ou en feutre de couleur gris clair, anthracite et blanc cassé.

Sur demande recouvert de feutre en tissu Comfort de Gabriel. En option, vous pouvez choisir une bande élastique noire ou blanche qui maintient les papiers, magazines, etc. en place. La pente vient dans le chêne, le bouleau, les couleurs standard et le chêne glacé blanc. Un rail métallique sert à l'accrocher au mur. Utilisez Slope dans les réceptions, les salles du personnel, les salles d'attente dans les hôpitaux, les musées, les magasins, les églises, les salles d'exposition de voitures, etc.

Spécification
  • Slope (Skala Design 2013), a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope’s shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite.

    Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place. Slope comes in oak, birch, standard colors and white glazed oak. A metal rail is used to hang it on the wall. Use Slope in receptions, staff rooms, waiting rooms in hospitals, museums, shops, churches, car showrooms, etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SLVxx
  • Famille de produitsSlope
  • Groupe de produitsDisplay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe