Publier vos produits
TAILOR BENCH - SHOWCASE

TAILOR BENCH - SHOWCASE

Traduit par Google,
Tailor bench (2020), inspiré de l'histoire et du fier héritage industriel de la fonderie de fer Huskvarna, est bien adapté à l'économie circulaire qui pense à l'avenir. La série Tailor comprend également des tables dans un large choix de tailles et de finitions différentes, toutes avec des supports de pieds dans le même design que ceux du banc Tailor. Le banc est fabriqué en chêne, bouleau ou frêne, avec des teintes standard sur le frêne ou une glaçure blanche sur le chêne et le frêne.
Spécification
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tailor-bench-showcase
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsTailor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe