Publier vos produits
UPPER - Showcase

UPPER - Showcase

Traduit par Google,

L'idée derrière le meuble Upper (Anton Björsing 2019) est que le dessus fonctionne comme sa propre surface encadrée. Les détails exquis de la tige comprennent des coins en onglet et des bandes de bordure en bois massif légèrement arrondies avec des cernes annuels debout. Un panneau arrière joliment fini rend l'armoire idéale comme séparateur de pièce.

Les portes, qui dépassent du meuble lui-même, peuvent être utilisées comme poignées. La tige est disponible en deux largeurs et hauteurs. Le meuble est en MDF plaqué, fini en chêne, frêne, couleurs standard, teintes standard sur frêne ou chêne ou frêne émaillé blanc. Suppléments facultatifs : roues de blocage et panneaux supérieurs en verre blanc, liège, acier inoxydable, chêne, cendre, couleurs standard ou taches standard. Le cadre de jambe a des pieds réglables. L'armoire est livrée montée. Le meuble peut être utilisé comme séparateur de pièce, derrière un canapé ou placé contre un mur.

Spécification
  • The doors, which project above the cabinet itself, can be used as handles. Upper comes in a choice of two widths and heights. The cabinet is made of veneered MDF, finished in oak, ash, standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Optional extras: locking wheels and top panels in white glass, cork, stainless steel, oak, ash, standard colours or standard stains. The leg frame has adjustable feet. The cabinet is delivered assembled. The cabinet can be used as a room divider, behind a sofa or placed up against a wall.

Spécifications techniques
  • Réference unique.upper-showcase
  • Famille de produitsStorage
  • Groupe de produitsUpper
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 17
  • Titre OmniClassResidential Storage Units
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe