Publier vos produits
Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Stacking Glass Window Curtain Wall Panel Model SI3000S

Traduit par Google,

Les fenêtres en verre empilables de Solar Innovations® sont une version plus petite d'un mur en verre empilable et sont utilisées dans des applications similaires. Ce système de fenêtre convient à un usage résidentiel, mais se trouve plus couramment dans les applications commerciales. Les fenêtres empilables se trouvent souvent dans les stades, utilisées pour diviser les salles de conférence ou placées à l'extérieur d'un restaurant ou d'un hôtel. Un système de fenêtres empilables glisse le long d'un rail et s'empile dans le mur à l'extrémité ou fait un virage puis s'empile dans un endroit éloigné. Cela vous permet d'obtenir des vues à couper le souffle sans meneaux ou barres interrompant la ligne de vue.

De plus, il n'y a pas de tailles standard ; toutes les fenêtres empilables sont conçues sur mesure pour s'adapter à votre ouverture. De plus, le nombre de panneaux requis par le projet et la taille de chaque panneau détermineront les dimensions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.solar-stacking-glass-window-curtain-wall-sl3000s
  • Famille de produitsSolar Innovations
  • Groupe de produitsStacking Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13
  • Titre OmniClassMetal Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows