Publier vos produits
Optilite PC Dome Skylight
Optilite PC Dome Skylight
    Kera Group

    Optilite PC Dome Skylight

    Traduit par Google,

    Optilite PC Skylight est conçu pour fournir un éclairage naturel durable et performant aux bâtiments commerciaux et industriels à toits plats.

    Les plaques cintrées en polycarbonate alvéolaire offrent une résistance optimale et sont disponibles en épaisseurs de 10, 20 ou 30 mm. Associées à des profilés en aluminium à rupture de pont thermique, les verrières en polycarbonate garantissent une performance énergétique efficace et fiable, même dans les environnements les plus exigeants.

    Pour maximiser la transmission de la lumière, les pignons sont également fabriqués en polycarbonate, ce qui entraîne une augmentation substantielle de la lumière naturelle, une caractéristique unique du puits de lumière Optilite PC.

    Optilite PC Skylight est disponible avec

    • Les variantes standard des feuilles comprennent le transparent, l'opale et le gris uni (la transmission de la lumière n'est que de 0,01 %).
    • Options de rehausses fixes ou ouvrantes disponibles en plusieurs modèles, adaptées à vos besoins spécifiques
    • Grille de protection antichute fixée dans la rehausse
    • systèmes d'ouverture pneumatiques ou électriques
    • Interrupteur de fin de course pour la surveillance du système de gestion technique du bâtiment (GTB).
    • Un large choix de couleurs extérieures et intérieures pour répondre à tous les goûts en matière de design.

    Tous les puits de lumière Optilite sont certifiés conformes aux normes EN 1873 et EN 12101-2.

    Les spécifications détaillées telles que les dimensions, les poids et les propriétés techniques sont disponibles dans la fiche technique du produit.


    GROUPE KERA

    Kera Group est une entreprise familiale fondée en 1971, spécialisée dans les solutions de désenfumage, d'éclairage de toiture et d'automatisation de sécurité de haute qualité. Implantée en Europe du Nord et intervenant sur des projets à travers tout le continent, elle allie une expertise technique de plusieurs décennies à un service fiable.

    Spécification
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optilite-pc-dome-skylight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-11
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière