Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

No d'article: boreal_beige_pavimentos
Fabricant: Keraben
Famille de produits: Floor Tiles
Groupe de produits: Boreal
Date de publication: 2018-07-04
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 la description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 la description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 la description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference la description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®