| No d'article: | brancato_gris_pavimentos |
|---|---|
| Fabricant: | Keraben |
| Famille de produits: | Floor Tiles |
| Groupe de produits: | Brancato |
| Date de publication: | 2017-09-25 |
| Numéro d'édition: | 1 |
| Type: | Matériaux de construction |
| URL des données produits: | http://www.keraben.com/ver/39/brancato.html |
|---|---|
| Instructions d'installation: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certification / label du produit: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Description technique: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Vidéo du produit: | http://www.keraben.com/ver/132/descargas.html |
| Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/keraben/product/brancato_gris_pavimentos
| Materiau principal: | Ceramics |
|---|---|
| Materiau secondaire: | |
| Créé en: | Spain |
| Fabriqué en: | Spain |
| Catégorie de BIMobject: | Matériaux de construction - Carrelage |
|---|---|
| Classification IFC: | Covering |
| Nom UNSPSC: | Tiles and flagstones |
| Code UNSPSC: | 301317 |
| Uniclass 1.4 Code: | L533 |
| Uniclass 1.4 Description: | Tiles and blocks (rigid) |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-80-96-19 |
| Uniclass 2.0 Description: | Ceramic Tiles |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_35_93_96_19 |
| Uniclass 2015 Description: | Ceramic tiles |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
| Numéro OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
| Titre OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
| CSI UniFormat II Code: | C30 |
| CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Application | interior |
| Colour | grey |
| Framing | no |
| Linear Dimensions | 370 mm — 1500 mm |
| Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Colour | grey |
| Material | ceramic |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés