Publier vos produits
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Archivé

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Spécification
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Spécifications techniques
  • Réference unique.evolution_beige_pavimentos
  • Famille de produitsFloor Tiles
  • Groupe de produitsEvolution
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES