Publier vos produits
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Archivé

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Spécification
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mixit_blanco_revestimientos
  • Famille de produitsWall Tiles
  • Groupe de produitsMixit
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 17
  • Titre OmniClassClay Based Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES