Publier vos produits
Collection Romance colour Roble Floor Tiles
Keraben
Archivé

Collection Romance colour Roble Floor Tiles

The Romance collection combines subtle rustic influences with a strong contemporary appeal in different shades inspired by the colours of elm trees. A perfect blend of natural beauty and modern charm. Romance is a porcelain tile collection that faithfully emulates the wood of wych elms. Skirting available.
Spécification
  • Floor Tile: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Skirting: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Spécifications techniques
  • Réference unique.romance_roble_pavimentos
  • Famille de produitsFloor Tiles
  • Groupe de produitsRomance
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-07-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES