Publier vos produits
KESSEL-Twin lifting station 11115 Aqualift F XL 3000W-S1 450L

KESSEL-Twin lifting station 11115 Aqualift F XL 3000W-S1 450L

Traduit par Google,
Station de relevage Aqualift F XL Duo Volume réservoir 450 litres sans vanne de fermeture 3000-S1 Volume réservoir : 450 litres Volume pompe : 250 litres Chambre de stockage en polyéthylène avec détecteur de niveau de pression d'air, ouverture de nettoyage. Embouts pour aspiration verticale Ø 110 mm/ 160 mm, ventilation Ø 75 mm et pour pompe manuelle à membrane Ø 32 mm. Entrée horizontale Ø 50 mm à Ø 200 mm par sciage. Pompes Pompes doubles SPF pour eaux usées contrôlées par capteur de pression avec roue à aubes multiples pour pomper les eaux usées avec ou sans eaux usées (passage de canal ouvert 40 mm). La pompe est classée submersible (IP 68), longueur du câble de la pompe 5 m. Avec sous-couche insonorisante (épaisseur 10 mm). Sortie verticale/horizontale avec clapet anti-retour intégré, avec/sans clapet de fermeture (fourni séparément), avec section de tuyau ou bride. Prise de pression : verticale Ø 110 sans vanne de fermeture, horizontale Ø 110 avec vanne de fermeture plastique ou verticale DN 80 avec vanne de fermeture fonte Unité de commande confort avec interrupteur secteur ON/OFF et affichage digital multilingue (EN, DE, FR, IT, PL , NL) indiquant l'état de fonctionnement actuel, les paramètres et le journal de bord ; l'unité de commande est étanche aux éclaboussures (IP 54), montage mural, tension 230 V ou 400 V à 50 Hz. Avec contact libre de potentiel/BMS (en option 230 V). Pompe S SPF 3000-S1 • Volume de pompage : max. 47 m³/h • Hauteur de pompage : max. 16 m • Puissance de sortie (P2) : 2,7 KW par pompe • Puissance d'entrée (P1) : 3,2 KW par pompe • Tension de fonctionnement : 400 V (triphasé) • Fréquence : 50 Hz • Ampérage : 5,4 • Fusible : 3 x 16 A temporisé • Classe de protection - Pompe : IP68 3mWS/48h • Classe de protection - unité de commande : IP 65 • Classe de fonctionnement : S1 • Longueur de câble : 5 m • Dimensions extérieures du réservoir de 450 litres : (LxPxH ) : 1260 x 960 x 770 mm • Poids : env. 120,00kg
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,260 mm • Width: 1,000 mm • Height: 770 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 450 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 250 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 16 m • Delivery rate max .: 47 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,890 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 140.002 kg • Net weight: 120.002 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.11115
  • Famille de produitsAqualift F XL 450 litres
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)1260
  • Profondeur (mm)960
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet