Publier vos produits
Weil Pump - Series 5100 Booster System

Weil Pump - Series 5100 Booster System

4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
Traduit par Google,

Systèmes de surpression

Application

Pour une utilisation dans les applications d'approvisionnement en eau nécessitant une pression constante, telles que :

  • Approvisionnement en eau
  • Surpression
  • Agriculture
  • Systèmes de lavage / arrosage
  • Circuits de refroidissement
  • Retour de condensat

Max. Débit : 1600 GPM

Max. Tête : 580 pieds

Spécification
  • Features & Benefits

    •  Real-time diagnostics and remotemonitoring
    •  Full system kWh energy reporting
    •  Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™,LonWorks® interface
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-outƒ Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°Cto 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    •  Electrical Connections: 3~208-230/460/575V
    •  Rated Pressure: 232/363 PSI
    •  Flange Connection: 150 Class ANSI
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  NSF/ANSI 61 Certified Systems
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Spécifications techniques
  • Réference unique.series_5100_booster_system
  • Famille de produitsWeil Pump
  • Groupe de produitsBooster System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps