Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Traduit par Google,
Siphon de salle de bains Classic Sortie latérale Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 75 Fabriqué en ABS Avec siphon amovible, hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm, avec joint à lèvre fixe. Capacité de vidange Débit de 0,8 l/sec. Surface d'installation 260 ×180 mm Avec partie supérieure du lit peu profond Variofix en ABS, avec bride à coller et contre-bride, avec membrane d'étanchéité non montée selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I, avec deux bandes d'étanchéité Couverture : Couvercle à fentes 95 × 95 mm en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseur de carreaux 6 – 14 mm, classe K 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.40179-50
  • Famille de produitsClassic
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet